Maksimum çıkış hızına sahip son derece dinamik süreçler için optimize edilmiş hafif alüminyum boru
Yaygın takım sistemleriyle uyumludur (boru çapları 25, 40 ve 60 mm)
Özel boru uzunluğunuz
SXT-RT boruları ile tam esnekliğe sahipsiniz: ihtiyacınız olan uzunluğu seçin. Bölge sorumlusu personelimiz derhal size özel yapılmış bir teklif sunacaktır - hızlı, karmaşık olmayan ve kişisel.
Kişisel konfigürasyonunuzu şimdi talep edin ve bizimle iletişime geçin!
Mevcut dış çaplar: 25 mm, 40 mm, 60 mm
Uzunluk aralığı: 150 mm ila 4.000 mm
Malzeme Alüminyum

Tasarım
Tasarım

- Büyük et kalınlığına sahip alüminyum boru (1)
Teknik veri
Teknik veri
- Geniş et kalınlığına sahip alüminyum boru (5 ila 6 mm)
- 25 ila 60 mm çaplar
- Maks. Uzunluk 3.000 mm
Performans verisi
Performans verisi
Metrikİmparatorluk
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 0,00 | 0,02 | 0,18 | 0,61 | 1,45 | 2,84 |
| 2 kg | 0,00 | 0,05 | 0,36 | 1,23 | 2,91 | 5,68 |
| 5 kg | 0,00 | 0,11 | 0,91 | 3,07 | 7,27 | 14,20 |
| 10 kg | 0,00 | 0,23 | 1,82 | 6,14 | 14,55 | 28,41 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,11 | 0,25 | 0,50 |
| 2 kg | 0,00 | 0,01 | 0,06 | 0,21 | 0,51 | 0,99 |
| 5 kg | 0,00 | 0,02 | 0,16 | 0,54 | 1,27 | 2,48 |
| 10 kg | 0,00 | 0,04 | 0,32 | 1,07 | 2,54 | 4,97 |
| 0 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1.000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 kg | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,07 | 0,14 |
| 2 kg | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,06 | 0,15 | 0,29 |
| 5 kg | 0,00 | 0,01 | 0,05 | 0,16 | 0,37 | 0,72 |
| 10 kg | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,31 | 0,74 | 1,44 |
Dokümantasyon
Dokümantasyon
Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.
| Belgeler | Dil |
|---|---|
| İngilizce |