Schmalz

Yedek Parça VOL

Sonuçları filtrele

4 sonuçtan 1 - 4'si

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Parça no.: 10.07.01.00017

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Dış çap D65 (mm)
Uzunluk L69.5 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıToz filtresi STF
Boyut3/4-IG
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Parça no.: 10.07.01.00014

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu50 (µm)
Dış çap D27.5 (mm)
Uzunluk L50.5 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıFiltre VF
Boyut3/8
FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Parça no.: 10.07.01.00018

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Dış çap D98 (mm)
Uzunluk L70 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıToz filtresi STF
Boyut1-1/4-IGN
FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

Parça no.: 10.07.01.00020

Filtre eki (yuvarlak)

Filtre gözenek boyutu3 (µm)
Dış çap D150 (mm)
Uzunluk L222 (mm)
Filtre malzemesiKağıt
İnşaat kullanımıToz filtresi STF
Boyut2-1/2-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git