Schmalz

Pièces de rechange VOL

Filtrer les résultats

1 - 4 de 4 résultats

FILT-EINS 3 65x70 PAP STF-3/4-IG

Réf. article: 10.07.01.00017

Insert filtrant (rond)

Épaisseur des pores du filtre3 (µm)
Diamètre extérieur D65 (mm)
Longueur L69.5 (mm)
Matière du filtrePapier
Construction de l'utilisationFiltre à poussière STF
Taille3/4-IG
FILT-EINS 50 28x51 PAP VF-3/8

Réf. article: 10.07.01.00014

Insert filtrant (rond)

Épaisseur des pores du filtre50 (µm)
Diamètre extérieur D27.5 (mm)
Longueur L50.5 (mm)
Matière du filtrePapier
Construction de l'utilisationFiltre VF
Taille3/8
FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Réf. article: 10.07.01.00018

Insert filtrant (rond)

Épaisseur des pores du filtre3 (µm)
Diamètre extérieur D98 (mm)
Longueur L70 (mm)
Matière du filtrePapier
Construction de l'utilisationFiltre à poussière STF
Taille1-1/4-IGN
FILT-EINS 3 150x222 PAP STF-2-1/2-IG

Réf. article: 10.07.01.00020

Insert filtrant (rond)

Épaisseur des pores du filtre3 (µm)
Diamètre extérieur D150 (mm)
Longueur L222 (mm)
Matière du filtrePapier
Construction de l'utilisationFiltre à poussière STF
Taille2-1/2-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier