VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8
Parça no.: 10.03.01.00107
Maksimum vakum basıncını sınırlamak için vakum valfi
| Dış çap D | 23 (mm) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Diş G1 | G3/8"-M |
| Uzunluk L | 45 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Pompa EVE |
| Boyut | 4-8 |
6 sonuçtan 1 - 6'si

Parça no.: 10.03.01.00107
Maksimum vakum basıncını sınırlamak için vakum valfi
| Dış çap D | 23 (mm) |
| Maks. vakum | -850 (mbar) |
| Diş G1 | G3/8"-M |
| Uzunluk L | 45 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Pompa EVE |
| Boyut | 4-8 |

Parça no.: 10.03.01.00136
Maksimum vakum basıncını sınırlamak için vakum valfi
| Dış çap D | 46 (mm) |
| Maks. vakum | -950 (mbar) |
| Diş G1 | G1"-M |
| Uzunluk L | 53.5 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Pompa EVE |
| Boyut | 10-40 |

Parça no.: 10.03.01.00153
Maksimum vakum basıncını sınırlamak için vakum valfi
| Dış çap D | 58 (mm) |
| Maks. vakum | -950 (mbar) |
| Diş G1 | G1-1/4"-M |
| Uzunluk L | 72 (mm) |
| İnşaat kullanımı | Pompa EVE |
| Boyut | 60-140 |