Schmalz

Toebehoren EVE-TR

Filterresultaten

Max. vacuum

1 - 6 van 6 resultaten

VBV -850...0 G3/8-AG EVE 4-8

Onderdeelnr.: 10.03.01.00107

Vacuüm-overdrukklep voor het begrenzen van de maximale onderdruk

Outside diameter D23 (mm)
Max. vacuum-850 (mbar)
Thread G1G3/8"-M
Length L45 (mm)
Utilization designPump EVE
Size4-8
VBV -950...0 G1-AG EVE 10-40

Onderdeelnr.: 10.03.01.00136

Vacuüm-overdrukklep voor het begrenzen van de maximale onderdruk

Outside diameter D46 (mm)
Max. vacuum-950 (mbar)
Thread G1G1"-M
Length L53.5 (mm)
Utilization designPump EVE
Size10-40
VBV -950...0 G1-1/4-AG EVE 60-140

Onderdeelnr.: 10.03.01.00153

Vacuüm-overdrukklep voor het begrenzen van de maximale onderdruk

Outside diameter D58 (mm)
Max. vacuum-950 (mbar)
Thread G1G1-1/4"-M
Length L72 (mm)
Utilization designPump EVE
Size60-140
ZUB EVE-TR 10-140, Presse mit Fett

Onderdeelnr.: 10.03.01.00540

Toebehoren

Utilization designPump EVE-TR
DRUC-KUPP D27 G1/4-IG NW7.2

Onderdeelnr.: 10.08.01.00018

Afsluitkoppeling

Outside diameter D27 (mm)
Thread G1G1/4"-F
Length L43 (mm)
DRUC-KUPP D27 G1/4-AG NW7.2

Onderdeelnr.: 10.08.01.00020

Afsluitkoppeling

Outside diameter D27 (mm)
Thread G1G1/4"-M
Length L34 (mm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen