Schmalz

Düz Vantuzlar SAOF (Oval)

Doğrudan ürünlere gidin

Çok çeşitli iş parçaları için geniş çap aralığı

Büyük, yapılandırılmış iç destek derin çekmeyi önler ve yağlı tabakalarda bile en yüksek yanal kuvvetlere dayanır

Uzun iş parçaları (profiller, borular) veya ağlı düz iş parçaları için oval tasarımlı düz vantuzlar

Yumuşak, esnek sızdırmazlık dudağı hafif kavisli yüzeylerde bile optimum sızdırmazlık sağlar

Vulkanize nipel, vantuz kaybından kaynaklanan hasarı ve duruş süresini önler

Tasarım
  • Tek sızdırmazlık dudaklı, özel yuvalı ve iç destekli NBR'den yapılmış sağlam ve aşınmaya dayanıklı oval vantuz SAOF
  • Vantuzun takviye elemanına yapıştırılmış bağlantı nipeli (çok yüksek mukavemetli)
  • Çeşitli bağlantı tiplerine sahip vantuzlar mevcuttur
  • İki malzeme sertlik değerinde mevcuttur (45 Shore, 60 Shore)
Teknik veri
  • Boyutlar: 50 x 16 ila 180 x 90 mm
  • Malzeme NBR
  • Elastomer parçaya vulkanize edilmiş bağlantı nipeli

Sonuçları filtrele

Diş G1
Körük Sayısı
Vantuz malzemesi
Ürün ailesi
Yay stroku Z
Endüstri sektörü

80 sonuçtan 1 - 10'si

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Parça no.: 11.01.42.03689

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için

Boyutlar (LxW)180x90
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/2-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.05.00550

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için

Boyutlar (LxW)50x16
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-AG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-AG

Parça no.: 10.01.05.00521

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için

Boyutlar (LxW)50x16
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-AG
SAOF 50x16 NBR-45 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.05.00551

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için

Boyutlar (LxW)50x16
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu malzemesiNikel kaplama
BağlantıG1/4-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.05.00511

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için

Boyutlar (LxW)50x16
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiNikel kaplama
BağlantıG1/4-IG
SAOF 50x16 NBR-45 G3/8-IG

Parça no.: 10.01.05.00553

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için

Boyutlar (LxW)50x16
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu malzemesiNikel kaplama
BağlantıG3/8-IG
SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG

Parça no.: 10.01.05.00518

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için

Boyutlar (LxW)50x16
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiNikel kaplama
BağlantıG3/8-IG
SAOF 50x16 NBR-45 M10-AG

Parça no.: 10.01.05.00555

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için

Boyutlar (LxW)50x16
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu malzemesiÇelik
BağlantıM10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M10-AG

Parça no.: 10.01.05.00527

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için

Boyutlar (LxW)50x16
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiÇelik
BağlantıM10-AG
SAOF 50x16 NBR-60 M14x1.5-AG

Parça no.: 10.01.05.00530

Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için

Boyutlar (LxW)50x16
Vantuz malzemesiNitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]60 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıM14x1.5-AG

Ürün önerileri

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git