SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG
Parça no.: 11.01.42.03689
Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için
Boyutlar (LxW) | 180x90 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/2-IG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 95 mm |
Bs | 86,1 mm |
dn | 18,6 mm |
G1 | G1/2"-F |
H | 26 mm |
LG1 | 8 mm |
Lmaks.(S) | 185 mm |
Ls | 176,1 mm |
Z (İnme) | 8,9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 660 N |
Yanal kuvvet | 800 N |
Yanal kuvvet yağlı yüzey | 430 N |
Cilt | 140 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 350 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 8 mm |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 169 g |
Ürün ailesi | SAOF |
Boyutlar (LxW) | 180x90 |
Dokümantasyon
Dokümantasyon