Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SAOF, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Część nr.: 11.01.42.03689

Płaskie przyssawki (owalne) dla najwyższych Dynamika na gładkich jak i naoliwionych Powierzchnie

Dimension (LxW)180x90
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2-IG
Dane projektowe
Atrybut Wartość
Bmax(S) 95  mm
Bs 86,1  mm
dn 18,6  mm
G1 G1/2"-F
H 26  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 185  mm
Ls 176,1  mm
Z (Stroke) 8,9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 660  N
Lateral force 800  N
Lateral force oily surface 430  N
Volume 140  cm³
Workpiece radius min. (convex) 350  mm
Hose inner diameter (recom.) d 8  mm
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 169  g
Product family SAOF
Dimension (LxW) 180x90
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dokumentacja

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka