Schmalz

Consignes de commande

La ventouse SAOF, disponible en différents diamètres, est livrée avec insert de connexion vulcanisé à la pièce en élastomère.

Veuillez réessayer plus tard ou contacter votre personne de contact locale.

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

Réf. article: 11.01.42.03689

Ventouse plate (ovale) pour une manipulation très rapide sur surfaces lisses et huilées

Dimension (Lxl)180x90
Matière de la ventouseCaoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]60 (Shore A)
Matière de l'insertAluminium
ConnexionG1/2-IG
Données de construction
Attribut Valeur
Bmax(S) 95  mm
Bs 86,1  mm
dn 18,6  mm
G1 G1/2"-F
H 26  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 185  mm
Ls 176,1  mm
Z (Allongement) 8,9  mm
Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3
Données techniques
Attribut Valeur
Force d'aspiration (-600mbar) 660  N
Force latérale 800  N
Force latérale surface huileuse 430  N
Volume 140  cm³
Rayon min. de la pièce (convexe) 350  mm
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d 8  mm
Matière de la ventouse Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A] 60  Shore A
Poids propre 169  g
Famille de produits SAOF
Dimension (Lxl) 180x90
Note : Force d'aspiration : Les forces d'aspiration indiquées sont des valeurs théoriques à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles ne comprennent pas de facteur de sécurité Force latérale : Les forces latérales indiquées sont des valeurs mesurées à un vide de -0,6 bar et avec une surface de pièce sèche ou huileuse, lisse et plate. En fonction de la surface de la pièce et de sa qualité, les valeurs réelles peuvent s'écarter de ces valeurs Diamètre du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se rapporte à une longueur de tuyau d'environ 2 m
Documentation

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier