Schmalz

Instrucciones de pedido

La ventosa SAOF disponible en diversos diámetros se suministra con boquilla de conexión vulcanizada en la pieza elastomérica.

Vuelva a intentarlo más tarde o póngase en contacto con su persona de contacto local.

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

N° de artículo: 11.01.42.03689

Ventosa plana (ovalada) para la mayor dinámica en superficies lisas y aceitosas

Dimensión (LxAn)180x90
Material de ventosaCaucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]60 (Shore A)
Material de la boquillaAluminio
ConexiónG1/2-IG
Datos de diseño
Atributo Valor
Bmax(S) 95  mm
Bs 86,1  mm
dn 18,6  mm
G1 G1/2"-HE
H 26  mm
LG1 8  mm
Lmáx.(S) 185  mm
Ls 176,1  mm
Z (Recorrido) 8,9  mm
Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3
Datos técnicos
Atributo Valor
Fuerza de aspiración (-600 mbar) 660  N
Fuerza lateral 800  N
Fuerza lateral superficie aceitosa 430  N
Volumen 140  cm³
Radio de la pieza mín. (convexo) 350  mm
Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d 8  mm
Material de ventosa Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A] 60  Shore A
Peso 169  g
Familia de productos SAOF
Dimensión (LxAn) 180x90
Nota: Fuerza de aspiración: Las fuerzas de aspiración indicadas son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y plana - no incluyen factor de seguridad Fuerza lateral: Las fuerzas laterales indicadas son valores medidos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca o aceitosa, lisa y plana. Dependiendo de la superficie de la pieza y de su calidad, los valores reales pueden desviarse de estos valores Diámetro del tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de 2 m aprox.
Documentación

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta