Schmalz

주문 정보

Suction cup SAOF, available in various diameters, is delivered with connection nipple vulcanized to elastomer part.

나중에 다시 시도하거나 현지 담당자에게 문의하세요.

SAOF 180x90 NBR-60 G1/2-IG

부품 번호.: 11.01.42.03689

매끄럽고 기름칠이 되어 있는 표면을 최대한 역동적으로 처리하기 위한 평 패드(타원)

Dimension (LxW)180x90
Suction cup materialNitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/2-IG
디자인 데이터
속성
Bmax(S) 95  mm
Bs 86.1  mm
dn 18.6  mm
G1 G1/2"-F
H 26  mm
LG1 8  mm
Lmax.(S) 185  mm
Ls 176.1  mm
Z (Stroke) 8.9  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
기술 데이터
속성
Suction force (-600mbar) 660  N
Lateral force 800  N
Lateral force oily surface 430  N
Volume 140  cm³
Workpiece radius min. (convex) 350  mm
Hose inner diameter (recom.) d 8  mm
Suction cup material Nitrile rubber NBR
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 169  g
Product family SAOF
Dimension (LxW) 180x90
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Lateral force: The specified lateral forces are values measured at a vacuum of -0.6 bar with a dry or oily, smooth, flat workpiece surface. Depending on the workpiece surface and its quality, the actual values may deviate from these values Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
관련 문서

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동