SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG
Parça no.: 10.01.05.00518
Düz vantuz (oval) pürüzsüz ve yağlı iş parçalarının çok dinamik taşınması için
Boyutlar (LxW) | 50x16 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Nikel kaplama |
Bağlantı | G3/8-IG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
Bmax(S) | 18 mm |
Bs | 14,6 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 34 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmaks.(S) | 52 mm |
Ls | 48,6 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (İnme) | 3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Emme kuvveti (-600mbar) | 31 N |
Yanal kuvvet | 24 N |
Yanal kuvvet yağlı yüzey | 12 N |
Cilt | 2,27 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 7,5 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
Körük Sayısı | 0 |
Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
Ağırlık | 45 g |
Ürün ailesi | SAOF |
Boyutlar (LxW) | 50x16 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon