SAOF 50x16 NBR-60 G3/8-IG
Číslo dílu.: 10.01.05.00518
Flat suction cup (oval) for very dynamic handling of smooth and oily workpieces
Dimension (LxW) | 50x16 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 (Shore A) |
Nipple material | Nickel plated |
Connection | G3/8-IG |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci

Atribut | Wert |
---|---|
Bmax(S) | 18 mm |
Bs | 14,6 mm |
dn | 6 mm |
G1 | G3/8"-F |
H | 34 mm |
LG1 | 9 mm |
Lmax.(S) | 52 mm |
Ls | 48,6 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
Technické údaje
Technické údaje
Atribut | Wert |
---|---|
Suction force (-600mbar) | 31 N |
Lateral force | 24 N |
Lateral force oily surface | 12 N |
Volume | 2,27 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 7,5 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Number of folds | 0 |
Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
Material hardness [Shore A] | 60 Shore A |
Weight | 45 g |
Product family | SAOF |
Dimension (LxW) | 50x16 |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace