Düz Vantuzlar SHFN
Yumuşak sızdırmazlık dudağı düz olmayan iş parçalarına en iyi şekilde uyum sağlar
İç sızdırmazlık kenarlı sızdırmazlık dudağı, pürüzlü ve pürüzsüz yüzeylerde optimum sızdırmazlık sağlar
Vantuz tabanının özel yapısı, en yüksek dinamiğe ve kısa döngü sürelerine sahip uygulamalara olanak tanır
Entegre kesici uç zorlu çalışma koşullarında stabiliteyi artırır
Tozlu ortamlarda kullanım için isteğe bağlı kir filtresi
Tasarım

- SHF kabı (2) ve bağlantı nipelinden (1) oluşan uyarlanabilir vantuz SHFN (3)
- Nipel fincana takılı; SHFN...E versiyonunda nipel vulkanize ek parçaya vidalanmış
- Ek parçasız versiyonda daha yüksek stabilite için kabın üst yüzeyindeki kaburgalar
- İsteğe bağlı olarak özel köpükten yapılmış sızdırmazlık halkası ve/veya dokunmatik valf ile temin edilebilir
- Hava girişini önlemek için isteğe bağlı dokunmatik valf ile kullanılmayan vantuzların ayrı ayrı devre dışı bırakılması
Teknik veri
- Çap: 50 ila 85 mm
- Malzeme: NK
- Elastomer parçaya vulkanize edilmiş destek plakası veya elastomer parçaya takılmış bağlantı nipeli
29 sonuçtan 1 - 10'si

Parça no.: 10.01.01.11691
Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
Boyut | 70 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-AG |

Parça no.: 10.01.01.11692
Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
Boyut | 70 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-IG |

Parça no.: 10.01.01.11695
Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
Boyut | 50 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-AG |

Parça no.: 10.01.01.11696
Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
Boyut | 50 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-IG |

Parça no.: 10.01.01.11697
Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
Boyut | 70 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-AG |

Parça no.: 10.01.01.11698
Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
Boyut | 70 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-AG |