Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SHFN (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.
Montaj şunlardan oluşur:

  • SHF tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur
  • İsteğe bağlı ürün ilavesi: sızdırmazlık halkası ve dokunmatik valf

Mevcut yedek parçalar: vantuz SHF, bağlantı nipeli SA-NIP ve RED-NIP, sızdırmazlık halkası, dokunmatik valf
Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak)

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

Parça no.: 10.01.01.11696

Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için

Boyut50
Vantuz malzemesiDoğal Kauçuk NK
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Meme ucu malzemesiAlüminyum
BağlantıG1/4-IG
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 21  mm
dn 4,4  mm
Dmax(S) 55  mm
Ds 52  mm
G1 G1/4"-F
H 37,2  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 3  mm
Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 50
Vantuz malzemesi Doğal Kauçuk NK
Emme kuvveti d2 40  N
Emme kuvveti (-600mbar) 110  N
Yanal kuvvet 95  N
Cilt 6,3  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 41  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 4  mm
Körük Sayısı 0
Ağırlık 19,1  g
Ürün ailesi SHFN
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git