SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS
Część nr.: 10.01.01.11696
Przyssawka płaska (okrągły)
Size | 50 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-IG |
Dane projektowe
Dane projektowe

Atrybut | Wartość |
---|---|
d2 | 21 mm |
dn | 4,4 mm |
Dmax(S) | 55 mm |
Ds | 52 mm |
G1 | G1/4"-F |
H | 37,2 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Size | 50 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Suction force d2 | 40 N |
Suction force (-600mbar) | 110 N |
Lateral force | 95 N |
Volume | 6,3 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 41 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 4 mm |
Number of folds | 0 |
Weight | 19,1 g |
Product family | SHFN |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja