Schmalz

Płaskie przyssawki SHFN

Przejdź bezpośrednio do produktów

Miękka warga uszczelniająca optymalnie dostosowuje się do nierówności obrabianego elementu

Warga uszczelniająca z wewnętrzną krawędzią uszczelniającą zapewnia optymalne uszczelnienie na szorstkich i gładkich powierzchniach

Specjalna konstrukcja spodu przyssawki pozwala na zastosowanie jej w aplikacjach o najwyższej dynamice i krótkich czasach cykli

Zintegrowana płytka zwiększa stabilność w trudnych warunkach pracy

Opcjonalnie z sitem do usuwania zanieczyszczeń do stosowania w środowisku zapylonym

Projekt
  • Adaptowalna przyssawka SHFN (3) składająca się z przyssawki SHF (2) i złączki (1)
  • Ssawka zamocowana na złączce przyłączeniowej, dla złączki przyłączeniowej typu SHFN...E wkręcanej we wkładkę wulkanizowaną
  • Użebrowanie na górze przyssawki w celu zwiększenia stabilności w przypadku konstrukcji bez wkładki
  • Opcjonalnie z pierścieniem uszczelniającym wykonanym ze specjalnej pianki i/lub zaworem czujnikowym
  • Indywidualne wyłączanie nieużywanych przyssawek za pomocą opcjonalnego zaworu czujnikowego; brak wlotu powietrza fałszywego
Dane techniczne
  • średnica: 50 do 85 mm
  • Materiał: NK
  • Płyta nośna wulkanizowana lub złączka połączeniowa wtykowa

Filtruj wyniki

Size
Suction cup material
Number of folds
Thread G1
Product family
Height H
Spring stroke Z
Industry sector

1 - 10 z 29 wyników

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.11689

Przyssawka do drewna z miękką krawędzią uszczelniającą

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS

Część nr.: 10.01.01.11691

Przyssawka płaska (okrągły)

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG

Część nr.: 10.01.01.11693

Przyssawka płaska (okrągły)

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.11694

Przyssawka płaska (okrągły)

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

Część nr.: 10.01.01.11695

Przyssawka płaska (okrągły)

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Część nr.: 10.01.01.11700

Przyssawka płaska (okrągły)

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

Część nr.: 10.01.01.11696

Przyssawka płaska (okrągły)

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG TV

Część nr.: 10.01.01.11697

Przyssawka płaska (okrągła)

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Część nr.: 10.01.01.11698

Przyssawka płaska (okrągła)

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.01.11690

Przyssawka płaska (okrągły)

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka