Schmalz

Bestelinformatie

Suction cup SHFN (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled.
The assembly consists of:

  • Suction cup of type SHF – elastomer part, available in various diameters
  • Connection nipple of type SA-NIP – available with various threads
  • Optional product addition: sealing ring and touch valve

Available spare parts: suction cup SHF, connection nipple SA-NIP and RED-NIP, sealing ring, touch valve
Available accessories: filter screen (sieve, round)

Probeer het later nog eens of neem contact op met uw plaatselijke contactpersoon.

SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

Onderdeelnr.: 10.01.01.11696

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
Ontwerpgegevens
Design image
Attribuut Waarde
d2 21  mm
dn 4,4  mm
Dmax(S) 55  mm
Ds 52  mm
G1 G1/4"-F
H 37,2  mm
LG1 11  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 3  mm
Notitie: Toelaatbare maattoleranties voor elastomeeronderdelen volgens DIN ISO 3302-1 M3
Technische gegevens
Attribuut Waarde
Size 50
Suction cup material Natural rubber NK
Suction force d2 40  N
Suction force (-600mbar) 110  N
Lateral force 95  N
Volume 6,3  cm³
Workpiece radius min. (convex) 41  mm
Hose inner diameter (recom.) d 4  mm
Number of folds 0
Weight 19,1  g
Product family SHFN
Note: Suction force: The specified suction forces are theoretical values at a vacuum of -0.6 bar and with a dry, smooth and even workpiece surface - they do not include a safety factor Pull-off force: The pull-off force of the versions made of natural rubber is reduced by about 40% Hose diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-gegevens

Live CAD-model gebruiksvriendelijk

Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".

Documentatie

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen