Schmalz

Vlakke zuignappen SHFN

Ga direct naar de producten

Zachte afdichtingslip past zich optimaal aan de oneffenheden van het werkstuk aan

Afdichtingslip met interne afdichtingsrand zorgt voor een optimale afdichting op ruwe en gladde oppervlakken

De speciale structuur van de onderkant van de zuignap maakt toepassingen met de hoogste dynamiek en korte cyclustijden mogelijk

Geïntegreerd inzetstuk verhoogt de stabiliteit onder zware bedrijfsomstandigheden

Optioneel met vuilzeef voor gebruik in stoffige omgevingen

Ontwerp
  • Aanpasbare zuignap SHFN (3) bestaande uit zuignap SHF (2) en aansluitnippel (1)
  • Zuignap op aansluitnippel, voor type SHFN...E aansluitnippel geschroefd in gevulkaniseerd inzetstuk
  • Ribbels aan de bovenkant van de zuignap om de stabiliteit in het geval van het ontwerp zonder inzetstuk te verhogen
  • Optioneel met afdichtring van speciaal schuim en/of sensorklep
  • Afzonderlijke uitschakeling van ongebruikte zuignappen door middel van een optionele detectieklep; geen binnendringing van valse lucht
Technische gegevens
  • Diameter: 50 tot 85 mm
  • Materiaal: NK
  • Draagplaat gevulkaniseerd of aansluitnippel ingeplugd

Filterresultaten

Size
Suction cup material
Number of folds
Thread G1
Product family
Height H
Spring stroke Z
Sector

1 - 10 van 29 resultaten

SHFN 50 NK-45 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11693

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11694

Vlakke vacuümgrijper (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS

Onderdeelnr.: 10.01.01.11695

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-IG MOS

Onderdeelnr.: 10.01.01.11696

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG MOS-TV

Onderdeelnr.: 10.01.01.11700

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 50 NK-45 G1/4-AG TV

Onderdeelnr.: 10.01.01.11699

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size50
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11689

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-AG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG

Onderdeelnr.: 10.01.01.11690

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Nipple materialAluminum
ConnectionG1/4-IG
SHFN 70 NK-45 G1/4-IG E

Onderdeelnr.: 10.01.01.12216

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4-IG
TypeE
SHFN 70 NK-45 G1/4-AG E

Onderdeelnr.: 10.01.01.12197

Vlakke zuiger (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek

Size70
Suction cup materialNatural rubber NK
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
ConnectionG1/4-AG
TypeE

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen