SHFN 70 NK-45 G1/4-AG
Onderdeelnr.: 10.01.01.11689
Vlakke vacuümgrijper (rond) voor houten voorwerpen met hoge dynamiek
Size | 70 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Material hardness [Shore A] | 45 (Shore A) |
Nipple material | Aluminum |
Connection | G1/4-AG |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens

Attribuut | Waarde |
---|---|
d2 | 48 mm |
dn | 4,4 mm |
Dmax(S) | 74 mm |
Ds | 70 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 26,2 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (Stroke) | 4 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
Attribuut | Waarde |
---|---|
Size | 70 |
Suction cup material | Natural rubber NK |
Suction force d2 | 100 N |
Suction force (-600mbar) | 200 N |
Lateral force | 145 N |
Volume | 16 cm³ |
Workpiece radius min. (convex) | 95 mm |
Hose inner diameter (recom.) d | 6 mm |
Number of folds | 0 |
Weight | 31,5 g |
Product family | SHFN |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie