SHFN 70 NK-45 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.01.11689
Düz vantuz (yuvarlak) Dinamik ahşap uygulamaları için
Boyut | 70 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Malzeme sertliği [Shore A] | 45 (Shore A) |
Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
Bağlantı | G1/4-AG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

Öznitelik | Değer |
---|---|
d2 | 48 mm |
dn | 4,4 mm |
Dmax(S) | 74 mm |
Ds | 70 mm |
G1 | G1/4"-M |
H | 26,2 mm |
LG1 | 11 mm |
SW1 | 17 mm |
Z (İnme) | 4 mm |
Teknik veri
Teknik veri
Öznitelik | Değer |
---|---|
Boyut | 70 |
Vantuz malzemesi | Doğal Kauçuk NK |
Emme kuvveti d2 | 100 N |
Emme kuvveti (-600mbar) | 200 N |
Yanal kuvvet | 145 N |
Cilt | 16 cm³ |
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 95 mm |
Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
Körük Sayısı | 0 |
Ağırlık | 31,5 g |
Ürün ailesi | SHFN |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon