Schmalz

Flanş Plakaları FLAN-PL

Doğrudan ürünlere gidin

Yaygın robot tipleri için ve son işlem için evrensel bir flanş olarak mevcuttur

Flanş Plakası Hakkında Bilgi

Flanş plakaları, vakum uç efektörünü robota bağlamak için kullanılır.

Daha fazla bilgi edinin
Tasarım
  • Yaygın robot tipleri için farklı versiyonlarda ve evrensel bir flanş olarak robot adaptörü
  • Eloksallı alüminyumdan yapılmış flanş plakası
Teknik veri
  • Malzeme Eloksallı alüminyum
  • Yaygın robot tipleri için
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Dış çap D
Uzunluk L
Endüstri sektörü

7 sonuçtan 1 - 7'si

FLAN-PL 55x7.5-AB1

Parça no.: 10.01.30.00015

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D55 (mm)
Uzunluk L7.5 (mm)
BoyutAB1
FLAN-PL 63x10.5-AD1

Parça no.: 10.01.30.00016

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D63 (mm)
Uzunluk L10.5 (mm)
BoyutAD1
FLAN-PL 63x11.5-UNI

Parça no.: 10.01.30.00017

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D63 (mm)
Uzunluk L11.5 (mm)
BoyutUNI
FLAN-PL 80x12-ST1

Parça no.: 10.01.30.00167

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D80 (mm)
Uzunluk L12 (mm)
BoyutST1
FLAN-PL 55x9.5-JP1

Parça no.: 10.01.30.00194

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D55 (mm)
Uzunluk L9.5 (mm)
BoyutJP1
Diş G1G3/8"-F
FLAN-PL 55x7.5-EL1

Parça no.: 10.01.30.00208

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D55 (mm)
Uzunluk L7.5 (mm)
BoyutEL1
FLAN-PL 63.5x10 AL-EL VEE

Parça no.: 10.01.30.00806

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D63.5 (mm)
Uzunluk L10 (mm)
MalzemeAL
Yüzeyanodize
İnşaat kullanımıVakum uç efektörü

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git