Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FLAN-PL 55x7.5-EL1

Parça no.: 10.01.30.00208

Flanş plakası (yuvarlak)

Dış çap D55 (mm)
Uzunluk L7.5 (mm)
BoyutEL1
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d 10  mm
d1 4,3  mm
D2 16  mm
D 55  mm
Dmk 28  mm
D mk1 46  mm
G2 M4-F
L 7,5  mm
L1 9,5  mm
L2 2  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] bar
Ağırlık 34,9  g
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Flanş Plakası Hakkında Bilgi

Flanş plakaları, vakum uç efektörünü robota bağlamak için kullanılır.

Daha fazla bilgi edinin

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git