- FAZ AŞIMI KALEMI
VZ-TR 16 AC3 50
Parça no.: 10.03.04.00226
Kuru vakum pompalı ve vakum hazneli vakum merkezi
| Vakum debisi -800 | 16 (m³/h) |
| Gerilim | 350V |
| Rezervuar hacmi | 50 (l) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 510 mm |
| B1 | 630 mm |
| d | 11 mm |
| G2 | G1-1/4"-F |
| H | 580 mm |
| L | 722 mm |
| X1 | 480 mm |
| Y1 | 470 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Maks. vakum | -850 mbar |
| Gerilim | 350V |
| Motor gücü | 0,75 kW |
| Rezervuar hacmi | 50 l |
| Vakum debisi -800 | 16 m³/h |
| Koruma tipi IP | IP 54 |
| Ağırlık | 69 kg |
| Maks. vakum | -25,1 inHg |
| Ürün ailesi | VZ |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon