VZ-TR 16 AC3 50
부품 번호.: 10.03.04.00226
Vacuum centre with oil-free pump and vacuum reservoir
Suction rate -800 | 16 (m³/h) |
Voltage | 350V |
Reservoir volume | 50 (l) |
디자인 데이터
디자인 데이터

속성 | 값 |
---|---|
B | 510 mm |
B1 | 630 mm |
d | 11 mm |
G2 | G1-1/4"-F |
H | 580 mm |
L | 722 mm |
X1 | 480 mm |
Y1 | 470 mm |
기술 데이터
기술 데이터
속성 | 값 |
---|---|
Max. vacuum | -850 mbar |
Voltage | 350V |
Motor power | 0.75 kW |
Reservoir volume | 50 l |
Suction rate -800 | 16 m³/h |
Protection type IP | IP 54 |
Weight | 69 kg |
Max. vacuum | -25.1 inHg |
Product family | VZ |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서