EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV
Parça no.: 11.01.40.01136
Sabit vakum kapasiteli kuru tip pompa, sağlam ve az bakım gerektirir
| 50 Hz'de ses seviyesi | 67 (dB(A)) |
| 50 Hz'de Gerilim | D290 V / Y500 V ±%10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D330 V / Y575 V ±%10 |
| Vakum debisi (50 Hz) | 50 (m³/h) |
| Vakum debisi (60 Hz) | 60 (m³/h) |
| Vakum (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Nominal güç 50 Hz | 1.3 (kW) |
| Nominal güç 60 Hz | 1.5 (kW) |
| İnşaat | IE3:CAN |
| Onay | UL/CSA |
| Ağırlık | 40 (kg) |
| Elektrikli vakum üretimi |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 280 mm |
| B2 | 51 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G1"-F |
| H | 290 mm |
| L | 572 mm |
| L2 | 131 mm |
| X1 | 220 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vakum debisi (50 Hz) | 50 m³/h |
| Vakum debisi (60 Hz) | 60 m³/h |
| 50 Hz'de Gerilim | D290 V / Y500 V ±%10 |
| 60 Hz'de Gerilim | D330 V / Y575 V ±%10 |
| Nominal güç 50 Hz | 1,3 kW |
| Nominal güç 60 Hz | 1,5 kW |
| İnşaat | IE3:CAN |
| 50 Hz'de ses seviyesi | 67 dB(A) |
| Ağırlık | 40 kg |
| Koruma tipi IP | IP 55 |
| Elektrikli vakum üretimi |
Dokümantasyon
Dokümantasyon