EVE-TR 50 AC3 IE3-TYP4 VBV
Art-Nr.: 11.01.40.01136
Trockenläufer Pumpe mit konstanter Saugleistung, robust u. wartungsarm
| Schalldruckpegel bei 50 Hz | 67 (dB(A)) |
| Spannung bei 50 Hz | D290V/Y500V ±10% |
| Spannung bei 60 Hz | D330V/Y575V ±10% |
| Saugvermögen (50 Hz) | 50 (m³/h) |
| Saugvermögen (60 Hz) | 60 (m³/h) |
| Vakuum (50 Hz) | -600 (mbar) |
| Nennleistung bei 50 Hz | 1.3 (kW) |
| Nennleistung bei 60 Hz | 1.5 (kW) |
| Ausführung | IE3:CAN |
| Zulassung | UL/CSA |
| Gewicht | 40 (kg) |
| Kategorie | Elektrische Vakuum-Erzeugung |
Konstruktionsdaten
Konstruktionsdaten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| B | 280 mm |
| B2 | 51 mm |
| d | 7 mm |
| G2 | G1"-IG |
| H | 290 mm |
| L | 572 mm |
| L2 | 131 mm |
| X1 | 220 mm |
Technische Daten
Technische Daten
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Saugvermögen (50 Hz) | 50 m³/h |
| Saugvermögen (60 Hz) | 60 m³/h |
| Spannung bei 50 Hz | D290V/Y500V ±10% |
| Spannung bei 60 Hz | D330V/Y575V ±10% |
| Nennleistung bei 50 Hz | 1.3 kW |
| Nennleistung bei 60 Hz | 1.5 kW |
| Ausführung | IE3:CAN |
| Schalldruckpegel bei 50 Hz | 67 dB(A) |
| Gewicht | 40 kg |
| Schutzart IP | IP 55 |
| Kategorie | Elektrische Vakuum-Erzeugung |
Dokumentation
Dokumentation