HTS-A5 SGM-HP 50 OP
Parça no.: 10.01.17.00564
Tutucu sistem
Endüstriler: Genel | Otomotiv
| Bağlantı 1 | Ball head 32 mm |
| İnşaat kullanımı | Manyetik tutucu SGM-HP |
| Boyut | 50 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| B | 29 mm |
| d | 5,5 mm |
| D | 32 mm |
| H | 9,4 mm |
| H1 | 50 mm |
| H2 | 6 mm |
| H3 | 30,9 mm |
| H4 | 35 mm |
| L | 110 mm |
| X1 | 100 mm |
| Y1 | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 50 |
| Malzeme | Alüminyum |
| Ağırlık | 112 g |
| Boyut | 50 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon