RED-STK G3/8-AG G1/8-IG MS-V
Parça no.: 10.08.04.00093
Altıgen ile redüksiyon parçası
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G3/8"-M |
| Diş G2 | G1/8"-F |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Uzunluk L | 5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G3/8"-M |
| G2 | G1/8"-F |
| L | 5 mm |
| LG1 | 10 mm |
| LG2 | 15 mm |
| SW1 | 19 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Ağırlık | 21 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon