RED-STK G1-AG G3/4-IG MS-V
Parça no.: 10.08.04.00101
Altıgen ile redüksiyon parçası
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1"-M |
| Diş G2 | G3/4"-F |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Uzunluk L | 8 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G1"-M |
| G2 | G3/4"-F |
| L | 8 mm |
| LG1 | 16,1 mm |
| LG2 | 24,1 mm |
| SW1 | 41 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Ağırlık | 98 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon