MUF-S G1/2-IG 30 SW27 MS-V
Parça no.: 10.08.05.00128
Altıgen kollu
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/2"-F |
| Malzeme | Pirinç |
| Yüzey | nikel kaplama |
| Uzunluk L | 30 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | G1/2"-F |
| L | 30 mm |
| SW1 | 27 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Malzeme | Pirinç |
| Ağırlık | 48 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon