STV-W G1/8-AG 4
Parça no.: 10.08.03.00231
Otomatik bağlantı rakoru, döner dirsek
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/8"-M |
| Dış hortum çapı | 4 (mm) |
| Malzeme | Plastikler |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Uzunluk L | 18.5 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 4 mm |
| G1 | G1/8"-M |
| dn | 2 mm |
| D1 | 12 mm |
| H | 9,5 mm |
| H1 | 15,5 mm |
| L | 18,5 mm |
| L1 | 24,8 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 13 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | Hortum D = 4 d = 2 |
| Tasarım hortum tipi | 4-2 |
| Malzeme | Plastikler |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 0,95 ... 10,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 60 °C |
| Ağırlık | 12,3 g |
| Ürün ailesi | STV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon