VSL 85-75 PVC-PS GR
Parça no.: 10.07.09.00048
Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 85 (mm) |
| İç çap d | 75 (mm) |
| Uzunluk maks. | 10 (m) |
| Malzeme hortumu | PVC-spiralli PVC |
| Bükme yarıçapı dak | 114 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,29 ... 1,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 70 °C |
| Renk | gri |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 75 mm |
| D | 85 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | 85-75 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,29 ... 1,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 70 °C |
| Bükme yarıçapı dak | 114 mm |
| Uzunluk maks. | 10 m |
| Ağırlık / Metre | 920 g/m |
| Ağırlık / Metre | 0,92 kg/m |
| Malzeme hortumu | PVC-spiralli PVC |
| Ürün ailesi | VSL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon