SSD 85-90 ST-VZ
Parça no.: 10.07.10.00102
Sabitlemek için hortum kelepçesi tel takviyeli hortumlar
Endüstriler: Genel
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 85,0 ... 90,0 mm |
| Malzeme | Çelik |
| Yüzey | galvanizli |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d1 | 85 mm |
| d2 | 90 mm |
| L | 19 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Sıkıştırma aralığı [mm] | 85,0 ... 90,0 mm |
| Malzeme | Çelik |
| Ağırlık | 46,1 g |
| Ürün ailesi | SSB / SSD |
Dokümantasyon
Dokümantasyon