SSD 85-90 ST-VZ
N° de artículo: 10.07.10.00102
Abrazadera para la fijación de tubos flexibles reforzados con alambre
Industrias: Universal
| Margen de fijación [mm] | 85,0 ... 90,0 mm |
| Material | Acero |
| Superficie | galvanizado |
Datos de diseño
Datos de diseño
| Atributo | Valor |
|---|---|
| d1 | 85 mm |
| d2 | 90 mm |
| L | 19 mm |
Datos técnicos
Datos técnicos
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Margen de fijación [mm] | 85,0 ... 90,0 mm |
| Material | Acero |
| Peso | 46,1 g |
| Familia de productos | SSB / SSD |
Documentación
Documentación