SSD 85-90 ST-VZ
Numero articolo: 10.07.10.00102
Fascetta per il fissaggio di tubi flessibili rinforzati con cavo
Industrie: Universale
| Campo di tenuta [mm] | 85,0 ... 90,0 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Superficie | zincato |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d1 | 85 mm |
| d2 | 90 mm |
| L | 19 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Campo di tenuta [mm] | 85,0 ... 90,0 mm |
| Materiale | Acciaio |
| Peso | 46,1 g |
| Famiglia di prodotti | SSB / SSD |
Documentazione
Documentazione