VSL 87-75 PU-DS-AS HD
Parça no.: 10.07.09.00061
Vakum için hortum ve basinçli hava si̇stemleri̇
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 87 (mm) |
| İç çap d | 75 (mm) |
| Uzunluk maks. | 15 (m) |
| Malzeme hortumu | PU, tel spiral, antistatik |
| Bükme yarıçapı dak | 195 (mm) |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 2,36 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ... 90 °C |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 75 mm |
| D | 87 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | 87-75 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 2,36 bar |
| Çalışma sıcaklığı | -40 ... 90 °C |
| Bükme yarıçapı dak | 195 mm |
| Uzunluk maks. | 15 m |
| Ağırlık / Metre | 1.460 g/m |
| Ağırlık / Metre | 1,46 kg/m |
| Malzeme hortumu | PU, tel spiral, antistatik |
| Ürün ailesi | VSL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon