Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı bağlantı FST-LOCK-HD bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FST-LOCK-HD G1/4-AG 50 NC AB

Parça no.: 10.01.02.01535

Kilitlenebilir yaylı piston ile sıkıştırma ve yükseklik dengeleme, Ağır Hizmet

Endüstriler: Genel | Otomotiv

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Yay stroku Z50 (mm)
İnşaat işlevselliğibasınç olmadan kapalı
Şekil montaj elemanlarıAnti-Blok
Ürün ailesiFST-LOCK-HD
Montaj bağlantısıM30x1.5-M
Basınçlı hava bağlantısıG1/8"-F
Tightening torque (max)50 (Nm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
G1G1/8"-F
G2G1/4"-M
G3M30x1.5-M
G4G1/8"-F
H202 mm
H259,3 mm
LG112 mm
LG28,5 mm
LG345 mm
SW136 mm
SW217 mm
SW322 mm
Z (İnme)50 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Yay oranı0,45 N/mm
Yay ön gerilimi1,4 N
Yay kuvveti merkezi12,73 N
Dikey yük1.500 N
Yatay yük300 N
Ağırlık735 g
Çalışma sıcaklığı0 ... 80 °C
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]4,0 ... 7,0 bar
Frenleme kuvveti350 N
İnşaat işlevselliğibasınç olmadan kapalı
Tightening torque (max)50 Nm
Ürün ailesiFST-LOCK-HD
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git