FST-LOCK-HD G1/4-AG 100 NC VG SFP
Parça no.: 10.01.02.01798
Kilitlenebilir yaylı piston ile sıkıştırma ve yükseklik dengeleme, Ağır Hizmet
Endüstriler: Genel | Otomotiv
| Vantuz bağlantısı | G1/4"-M |
| Yay stroku Z | 100 (mm) |
| İnşaat işlevselliği | basınç olmadan kapalı |
| Şekil montaj elemanları | dönme önleyici korumalı |
| Şekil | Sensör son konumu / sabitleme |
| Ürün ailesi | FST-LOCK-HD |
| Montaj bağlantısı | M30x1.5-M |
| Basınçlı hava bağlantısı | G1/8"-F |
| Tightening torque (max) | 50 (Nm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri

| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 50 mm |
| D2 | 40 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| G2 | G1/4"-M |
| G3 | M30x1.5-M |
| G4 | G1/8"-F |
| H | 267,3 mm |
| H2 | 109,3 mm |
| LG1 | 12 mm |
| LG2 | 8,5 mm |
| LG3 | 60 mm |
| SW1 | 36 mm |
| SW3 | 22 mm |
| Z (İnme) | 100 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Yay oranı | 0,33 N/mm |
| Yay ön gerilimi | 3,28 N |
| Yay kuvveti merkezi | 19,68 N |
| Dikey yük | 1.500 N |
| Yatay yük | 150 N |
| Ağırlık | 1.070 g |
| Çalışma sıcaklığı | 0 ... 50 °C |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 4,0 ... 7,0 bar |
| Frenleme kuvveti | 350 N |
| İnşaat işlevselliği | basınç olmadan kapalı |
| Tightening torque (max) | 50 Nm |
| Ürün ailesi | FST-LOCK-HD |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon