Schmalz

Sipariş Bilgileri

Yaylı bağlantı FSTA bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

FSTA G1/4-AG 25

Parça no.: 10.01.02.00572

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTA
Yay stroku Z25 (mm)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
ÖznitelikDeğer
G1G1/8"-F
G2G1/4"-M
G3M20x1.5-AG
H114,5 mm
H237 mm
LG112 mm
LG28,5 mm
LG340 mm
SW124 mm
SW217 mm
SW317 mm
Z (İnme)25 mm
Teknik veri
ÖznitelikDeğer
Yay oranı0,71 N/mm
Yay ön gerilimi8,95 N
Yay kuvveti merkezi17,8 N
Dikey yük2.400 N
Yatay yük800 N
Ağırlık185 g
Çalışma sıcaklığı0 ... 80 °C
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Aksesuarlar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git