Schmalz

Yaylı Bağlantılar FSTA

25 mm'den 90 mm'ye kadar strok

Doğrudan ürünlere gidin

Hassas iş parçaları için optimize edilmiş iki sönümleme yayı ile; çok iyi yükseklik telafisi

Yüksek yay sabitine sahip üst sönümleme yayı aşırı stroku önler ve eşit yük dağılımı sağlar

Tasarım
  • Galvanizli çelikten üretilmiş yüksek dayanımlı bir çubuk, kılavuz kovanı (3) ile üst (2) ve alt (5) sönümleme yaylarından oluşan yaylı bağlantı
  • Entegre vakum beslemeli piston çubuğu, her zaman dişi bağlantı dişi (1)
  • Vantuz için bağlantı dişi her zaman erkek dişlidir (6)
  • Montaj için iki kilit somunu (4)
Teknik veri
  • Vantuz bağlantısı: G1/4 ve G1/2""
  • Strok: 25 ila 90 mm
  • Entegre vakum besleme
Endüstriler
  • •Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Diş G1
Diş G2
Yay stroku Z
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

5 sonuçtan 1 - 5'si

FSTA G1/2-AG 50

Parça no.: 10.01.02.00578

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/2"-M
Ürün ailesiFSTA
Yay stroku Z50 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA G1/4-AG 50

Parça no.: 10.01.02.00573

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTA
Yay stroku Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA G1/4-AG 25

Parça no.: 10.01.02.00572

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/4"-M
Ürün ailesiFSTA
Yay stroku Z25 (mm)
FSTA G1/2-AG 25

Parça no.: 10.01.02.00577

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/2"-M
Ürün ailesiFSTA
Yay stroku Z25 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA G1/2-AG 90

Parça no.: 10.01.02.00579

Çift yönlü sönümleme ve yükseklik dengelemeli yaylı bağlantı

Endüstriler: Genel

Vantuz bağlantısıG1/2"-M
Ürün ailesiFSTA
Yay stroku Z90 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git