Schmalz

Bielas elásticas FSTA

Carrera de 25 mm a 90 mm

Ir directamente a los productos

Dos resortes amortiguadores para piezas sensibles; muy buena compensación de diferencias de altura

Resorte amortiguador superior con alta constante de resorte previene la sobrecarga y asegura una distribución uniforme de la carga

Diseño
  • Biela elástica con guía de acero galvanizado de alta resistencia, manguito guía (3) y resortes amortiguadores inferior (5) y superior (2)
  • Guía con conducción de vacío integrada, rosca de conexión (1) siempre con rosca hembra
  • Rosca de conexión para ventosa siempre con rosca macho (6)
  • Dos contratuercas de fijación (4)
Datos técnicos
  • Conexión: G1/4" y G1/2"
  • Carrera: 25 a 90 mm
  • Conducción de vacio integrada
Industrias
  • •Universal
Documentación

La documentación correspondiente a este producto está disponible en esta sección.

DocumentosIdioma
Español

La documentación también está disponible completamente en inglés.

DocumentosIdioma
Inglés

Filtrar resultados

Rosca G1
Rosca G2
Recorrido de resorte Z
Familia de productos
Sectores

1 - 5 de 5 resultados

FSTA G1/2-AG 50

N° de artículo: 10.01.02.00578

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/2"-MA
Familia de productosFSTA
Recorrido de resorte Z50 (mm)
Par de apriete (máx.)50 (Nm)
FSTA G1/4-AG 50

N° de artículo: 10.01.02.00573

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Familia de productosFSTA
Recorrido de resorte Z50 (mm)
Par de apriete (máx.)40 (Nm)
FSTA G1/4-AG 25

N° de artículo: 10.01.02.00572

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/4"-MA
Familia de productosFSTA
Recorrido de resorte Z25 (mm)
FSTA G1/2-AG 25

N° de artículo: 10.01.02.00577

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/2"-MA
Familia de productosFSTA
Recorrido de resorte Z25 (mm)
Par de apriete (máx.)50 (Nm)
FSTA G1/2-AG 90

N° de artículo: 10.01.02.00579

Biela elástica con amortiguación a ambos lados y compensación de alturas

Industrias: Universal

Conexión de ventosaG1/2"-MA
Familia de productosFSTA
Recorrido de resorte Z90 (mm)
Par de apriete (máx.)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta