Schmalz

Tiges à ressorts FSTA

Course de 25 mm à 90 mm

Accéder directement aux produits

Avec deux ressorts d'amortissement optimisés pour les pièces fragiles ; très bonne compensation en hauteur

Le ressort d'amortissement supérieur avec une constante de ressort élevée empêche la surcourse et assure une répartition uniforme de la charge.

Composition
  • Tige à ressorts avec tige en acier galvanisé, douilles de guidage (3), ressort amortisseur inférieur (5) et supérieur (2)
  • Tige poussoir avec conduite du vide intégrée, raccordement fileté toujours femelle (1)
  • Raccordement fileté de ventouse toujours à filetage mâle (6)
  • Deux contre-écrous de fixation (4)
Données techniques
  • Raccord : G1/4" et G1/2"
  • Course : 25 à 90 mm
  • Conduite du vide intégrée
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Filetage G2
Filetage G3
Allongement du ressort Z
Famille de produits
Secteurs

1 - 5 de 5 résultats

FSTA G1/4-AG 50

Réf. article: 10.01.02.00573

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTA
Allongement du ressort Z50 (mm)
Couple de serrage (max)40 (Nm)
FSTA G1/2-AG 50

Réf. article: 10.01.02.00578

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/2"-M
Famille de produitsFSTA
Allongement du ressort Z50 (mm)
Couple de serrage (max)50 (Nm)
FSTA G1/4-AG 25

Réf. article: 10.01.02.00572

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/4"-M
Famille de produitsFSTA
Allongement du ressort Z25 (mm)
FSTA G1/2-AG 25

Réf. article: 10.01.02.00577

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/2"-M
Famille de produitsFSTA
Allongement du ressort Z25 (mm)
Couple de serrage (max)50 (Nm)
FSTA G1/2-AG 90

Réf. article: 10.01.02.00579

Tige élastique avec amortissement des deux côtés et compensation de hauteur

Secteurs : Usage général

Connexion de la ventouseG1/2"-M
Famille de produitsFSTA
Allongement du ressort Z90 (mm)
Couple de serrage (max)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.

TOUS DISPONIBLES : Gain de temps grâce à une disponibilité mondiale maximale
Disponible dans le monde entier. Fiable à long terme : Vous avez besoin de solutions, pas de temps d'attente.

TOUS PRÊTS : Simplicité dans la composition du système
Assemblez facilement. Les composants sont parfaitement adaptés et offrent une compatibilité totale.

TOUT EST CLAIR : Un rendement maximal
Fonctionnalité complète. Prix attractif : Idéal pour les applications standard avec des exigences claires.

En savoir plus sur la gamme de produits préférés Schmalz Select