Schmalz

Veerplunjer FSTA

Slag van 25 mm tot 90 mm

Ga direct naar de producten

Met twee dempingsveren die geoptimaliseerd zijn voor gevoelige werkstukken; zeer goede hoogtecompensatie

Bovenste dempingsveer met hoge veerconstante voorkomt overbelasting en zorgt voor een gelijkmatige lastverdeling

Ontwerp
  • Veerplunjer met plunjerstang van gegalvaniseerd staal, geleidebus (3), onderste (5) en bovenste (2) dempingsveer
  • Duwstang met geïntegreerde vacuümbegeleiding, aansluitdraad (1) altijd binnendraad
  • Aansluitschroefdraad voor zuiggrijpers altijd buitendraad (6)
  • Twee borgmoeren voor montage (4)
Technische gegevens
  • Aansluiting zuignap: G1/4" en G1/2
  • Slag: 25 tot 90 mm
  • Geïntegreerde vacuümbegeleiding
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
Sector

1 - 5 van 5 resultaten

FSTA G1/2-AG 50

Onderdeelnr.: 10.01.02.00578

Veerstoter met demping aan beide zijden en hoogtecompensatie

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/2"-AG
Product familyFSTA
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA G1/4-AG 50

Onderdeelnr.: 10.01.02.00573

Veerstoter met demping aan beide zijden en hoogtecompensatie

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Product familyFSTA
Spring stroke Z50 (mm)
Tightening torque (max)40 (Nm)
FSTA G1/4-AG 25

Onderdeelnr.: 10.01.02.00572

Veerstoter met demping aan beide zijden en hoogtecompensatie

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/4"-AG
Product familyFSTA
Spring stroke Z25 (mm)
FSTA G1/2-AG 25

Onderdeelnr.: 10.01.02.00577

Veerstoter met demping aan beide zijden en hoogtecompensatie

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/2"-AG
Product familyFSTA
Spring stroke Z25 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)
FSTA G1/2-AG 90

Onderdeelnr.: 10.01.02.00579

Veerstoter met demping aan beide zijden en hoogtecompensatie

Industriesegmenten: Universeel

Suction cup connectionG1/2"-AG
Product familyFSTA
Spring stroke Z90 (mm)
Tightening torque (max)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.