Schmalz

Federstößel FSTA

Hub von 25 mm bis 90 mm

Direkt zu den Produkten

Mit zwei Dämpfungsfedern optimiert für empfindliche Werkstücke; sehr guter Höhenausgleich

Obere Dämpfungsfeder mit hoher Federkonstante vermeidet Überhub und gewährleistet gleichmäßige Lastverteilung

Aufbau
  • Federstößel mit Stößelstange aus verzinktem Stahl, Führungshülse (3), unterer (5) und oberer (2) Dämpfungsfeder
  • Stößelstange mit integrierter Vakuum-Führung, Anschlussgewinde (1) immer Innengewinde
  • Anschlussgewinde für Sauggreifer immer Außengewinde (6)
  • Zwei Kontermuttern zur Befestigung (4)
Technische Daten
  • Saugeranbindung: G1/4” und G1/2”
  • Hub: 25 bis 90 mm
  • Integrierte Vakuum-Führung
Branchen
  • •Universal
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Gewinde G1
Gewinde G2
Gewinde G3
Federweg Z
Produktfamilie
Branchenzuordnung

1 - 5 von 5 Ergebnissen

FSTA G1/2-AG 50

Art-Nr.: 10.01.02.00578

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/2"-AG
ProduktfamilieFSTA
Federweg Z50 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)
FSTA G1/4-AG 50

Art-Nr.: 10.01.02.00573

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTA
Federweg Z50 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)40 (Nm)
FSTA G1/4-AG 25

Art-Nr.: 10.01.02.00572

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/4"-AG
ProduktfamilieFSTA
Federweg Z25 (mm)
FSTA G1/2-AG 25

Art-Nr.: 10.01.02.00577

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/2"-AG
ProduktfamilieFSTA
Federweg Z25 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)
FSTA G1/2-AG 90

Art-Nr.: 10.01.02.00579

Federstößel mit beidseitiger Dämpfung und Höhenausgleich

Branchen: Universal

SaugeranschlussG1/2"-AG
ProduktfamilieFSTA
Federweg Z90 (mm)
Anzugsdrehmoment (max)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.

ALLES DA: Zeitersparnis durch höchste globale Verfügbarkeit
Weltweit verfügbar. Langfristig gesichert: Sie brauchen Lösungen, keine Wartezeiten.

ALLES PASST: Einfache Systemauslegung
Einfach kombinieren. Sicher entscheiden: Die Komponenten sind aufeinander abgestimmt und bieten vollständige Kompatibilität.

ALLES KLAR: Maximale Kosteneffizienz
Volle Funktion. Attraktiver Preis: Ideal für Standardanwendungen mit klaren Anforderungen.

Mehr zum Vorzugsprogramm Schmalz Select erfahren