Schmalz

Aste a molla FSTA

Corsa da 25 mm a 90 mm

Vai direttamente ai prodotti

Con due molle di smorzamento ottimizzate per pezzi sensibili; ottima compensazione in altezza

La molla di smorzamento superiore con elevata costante elastica previene i colpi eccessivi e garantisce una distribuzione uniforme del carico

Struttura
  • Aste a molla molto robuste, in acciaio zincato, boccola di guida (3), ammortizzatore inferiore (5) e superiore (2)
  • Asta a molle con guida vuoto integrata, raccordo filettato (1) sempre filettatura femmina
  • Raccordo filettato per ventosa sempre filettatura maschio (6)
  • Due controdadi per il fissaggio (4)
Dati tecnici
  • Filettatura: G1/4” e G1/2”
  • Corsa: da 25 mm a 90 mm
  • Guida vuoto integrata
Industrie
  • •Universale
Documentazione

La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

DocumentiLingua
Italiano

La documentazione è disponibile anche in inglese.

DocumentiLingua
Inglese

Filtrare i risultati

Filettatura G1
Filettatura G2
Filettatura G3
Freccia elastica Z
Famiglia di prodotti
Settori

1 - 5 da 5 risultati

FSTA G1/4-AG 50

Numero articolo: 10.01.02.00573

Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza

Industrie: Universale

Connessione a ventosaG1/4"-AG
Famiglia di prodottiFSTA
Freccia elastica Z50 (mm)
Coppia di fissaggio (max)40 (Nm)
FSTA G1/2-AG 50

Numero articolo: 10.01.02.00578

Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza

Industrie: Universale

Connessione a ventosaG1/2"-AG
Famiglia di prodottiFSTA
Freccia elastica Z50 (mm)
Coppia di fissaggio (max)50 (Nm)
FSTA G1/4-AG 25

Numero articolo: 10.01.02.00572

Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza

Industrie: Universale

Connessione a ventosaG1/4"-AG
Famiglia di prodottiFSTA
Freccia elastica Z25 (mm)
FSTA G1/2-AG 25

Numero articolo: 10.01.02.00577

Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza

Industrie: Universale

Connessione a ventosaG1/2"-AG
Famiglia di prodottiFSTA
Freccia elastica Z25 (mm)
Coppia di fissaggio (max)50 (Nm)
FSTA G1/2-AG 90

Numero articolo: 10.01.02.00579

Asta a molla con ammortizzatore su entrambi i lati e compensazione altezza

Industrie: Universale

Connessione a ventosaG1/2"-AG
Famiglia di prodottiFSTA
Freccia elastica Z90 (mm)
Coppia di fissaggio (max)50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.

TUTTO DISPONIBILE: risparmio di tempo grazie alla massima disponibilità globale
Disponibile in tutto il mondo. Affidabile a lungo termine: Avete bisogno di soluzioni, non di tempi di attesa.

TUTTO PRONTO: Semplicità nel design del sistema
Si combinano facilmente. I componenti sono perfettamente abbinati e offrono piena compatibilità.

TUTTO CHIARO: Massimo rendimento in termini di costi
Piena funzione. Prezzo interessante: Ideale per applicazioni standard con chiare esigenze.

Ulteriori esperienze sulla gamma di prodotti preferiti Schmalz Select