Schmalz

Spring Plungers FSTA

Stroke from 25 mm to 90 mm

Přejděte přímo na produkty

With two damping springs optimized for sensitive workpieces; very good height compensation

Upper damping spring with high spring constant prevents overstroke and ensures even load distribution

Nadstavba
  • Spring plunger consisting of a high strength rod made of galvanized steel, guide sleeve (3) and upper (2) and lower (5) damping springs
  • Plunger rod with integrated vacuum feed, always female connection thread (1)
  • Connection thread for suction cup is always a male thread (6)
  • Two lock nuts for mounting (4)
Technické údaje
  • Suction cup connection: G1/4" and G1/2"
  • Stroke: 25 to 90 mm
  • Integrated vacuum feed
Odvětví
  • •Universal
Dokumentace

V této části naleznete odpovídající dokumentaci k tomuto výrobku.

DokumentyJazyk
Česky

Dokumentace je plně k dispozici také v angličtině.

DokumentyJazyk
Angličtina

Výsledky filtrování

Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
Industry sector

1 - 5 z 5 výsledků

FSTA G1/4-AG 50

Číslo dílu.: 10.01.02.00573

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Odvětví: Universal

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z50 (mm)
40 (Nm)
FSTA G1/2-AG 50

Číslo dílu.: 10.01.02.00578

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Odvětví: Universal

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z50 (mm)
50 (Nm)
FSTA G1/4-AG 25

Číslo dílu.: 10.01.02.00572

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Odvětví: Universal

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z25 (mm)
FSTA G1/2-AG 25

Číslo dílu.: 10.01.02.00577

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Odvětví: Universal

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z25 (mm)
50 (Nm)
FSTA G1/2-AG 90

Číslo dílu.: 10.01.02.00579

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Odvětví: Universal

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z90 (mm)
50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku

Schmalz Select – Preferred Product Range for Vacuum Technology

All available. All set. All clear.

With the Select portfolio, you can rely on proven standard products that are immediately and globally available and can be optimally combined. No more long delivery times and uncertainty when choosing products. Find exactly the components you need – fast, uncomplicated and available worldwide.