Schmalz

Informace o objednávce

Spring plunger FSTA is delivered as a ready-to-connect product.

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

FSTA G1/2-AG 90

Číslo dílu.: 10.01.02.00579

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Odvětví: Universal

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z90 (mm)
50 (Nm)
Informace o výrobku
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
G1 G3/8"-F
G2 G1/2"-M
G3 M30x1.5-M
H 229,5  mm
H2 125,5  mm
LG1 12  mm
LG2 10,5  mm
LG3 55  mm
SW1 36  mm
SW2 24  mm
SW3 24  mm
Z (Stroke) 90  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Spring rate 1,07  N/mm
Spring pretension 24,38  N
Spring force center 75,3  N
Vertical load 4 900  N
Horizontal load 730  N
50  Nm
Weight 645  g
Operating temperature 0 ... 80 °C
Product family FSTA
Note: Spring force: Referred to 50 % of operating stroke Vertical loading: Maximum static loading Horizontal stress: The specification of the horizontal stress refers to the lower edge of the plunger with extended spring. It is a maximum static stress and it impairs the spring compression and extension in horizontal position
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku