Schmalz

Jousimäntä FSTA

Iskunpituus 25 mm - 90 mm

Siirry suoraan tuotteisiin

Kaksi vaimentavaa jousta, jotka on optimoitu herkille työkappaleille; erittäin hyvä korkeuden kompensointi

Ylävaimennusjousi, jolla on korkea jousivakio, välttää ylikuormituksen ja varmistaa tasaisen kuormituksen jakautumisen

Design
  • Jousimäntä työntötangolla galvanoitua terästä, ohjausholkki (3), alempi (5) ja ylempi (2) vaimennusjousi
  • Työntötanko integroidulla tyhjiöohjaimella, liitoskierre (1) aina sisäkierre
  • Imukuppien liitoskierre aina ulkokierre (6)
  • Kaksi lukkomutteria kiinnitystä varten (4)
Tekniset tiedot
  • Imukupin liitäntä: G1 / 4 ”ja G1 / 2”
  • Isku: 25-90 mm
  • Integroitu tyhjiöohjain
Toimialat
  • •Yleiskäyttö
Dokumentointi

Tässä osiossa on saatavilla tämän tuotteen vastaava dokumentaatio.

AsiakirjatKieli
Suomalainen

Dokumentaatio on saatavilla myös kokonaan englanniksi.

AsiakirjatKieli
Englanti

Suodata tulokset

Thread G1
Thread G2
Thread G3
Spring stroke Z
Product family
Toimiala

1 - 5 / 5 tuloksista

FSTA G1/2-AG 50

Osanro: 10.01.02.00578

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z50 (mm)
50 (Nm)
FSTA G1/4-AG 50

Osanro: 10.01.02.00573

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z50 (mm)
40 (Nm)
FSTA G1/4-AG 25

Osanro: 10.01.02.00572

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction cup connectionG1/4"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z25 (mm)
FSTA G1/2-AG 25

Osanro: 10.01.02.00577

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z25 (mm)
50 (Nm)
FSTA G1/2-AG 90

Osanro: 10.01.02.00579

Spring plunger with both-way damping and height compensation

Toimialat: Yleiskäyttö

Suction cup connectionG1/2"-M
Product familyFSTA
Spring stroke Z90 (mm)
50 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.