Część nr.: 10.01.02.00573
Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Product family | FSTA |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Tightening torque (max) | 40 (Nm) |
Z dwoma sprężynami tłumiącymi zoptymalizowanymi dla delikatnych elementów; bardzo dobra kompensacja wysokości
Górna sprężyna tłumiąca o wysokiej stałej sprężyny zapobiega przeciążeniu i zapewnia równomierne rozłożenie obciążenia

Dokumentacja dopasowania dla tego produktu jest dostępna w tej sekcji.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Polska |
Dokumentacja jest również w pełni dostępna w języku angielskim.
| Dokumenty | Język |
|---|---|
| Język angielski |
1 - 5 z 5 wyników

Część nr.: 10.01.02.00573
Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Product family | FSTA |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Tightening torque (max) | 40 (Nm) |

Część nr.: 10.01.02.00578
Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | G1/2"-M |
| Product family | FSTA |
| Spring stroke Z | 50 (mm) |
| Tightening torque (max) | 50 (Nm) |

Część nr.: 10.01.02.00572
Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | G1/4"-M |
| Product family | FSTA |
| Spring stroke Z | 25 (mm) |

Część nr.: 10.01.02.00577
Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | G1/2"-M |
| Product family | FSTA |
| Spring stroke Z | 25 (mm) |
| Tightening torque (max) | 50 (Nm) |

Część nr.: 10.01.02.00579
Króciec sprężysty z górnym i dolnym tłumieniem
Branże: Uniwersalne
| Suction cup connection | G1/2"-M |
| Product family | FSTA |
| Spring stroke Z | 90 (mm) |
| Tightening torque (max) | 50 (Nm) |